Publique sus productos
Pérgola Bioclimática P-150 2 columnas
Pérgola Bioclimática P-150 2 columnas
Pérgola Bioclimática P-150 2 columnas
Pérgola Bioclimática P-150 2 columnas
Pérgola Bioclimática P-150 2 columnas
Pérgola Bioclimática P-150 2 columnas
Pérgola Bioclimática P-150 2 columnas
    Saxun

    Pérgola Bioclimática P-150 2 columnas

    4.6 de 5 estrellas4.6(9 reseñas)

    Sistema de protección solar "Saxun" modelo P-150, pérgola bioclimática de 2 columnas.

    Especificaciones
    • Sistema de protección solar tipo pérgola bioclimática, "Saxun" modelo P-150 Pérgola Bioclimática, formada por lamas orientables de aluminio extrusionado modelo P-150 de 178x35mm, rematadas en los extremos con testeros de aluminio, eje pivotante de acero inoxidable y casquillo de plástico antifricción permitiendo el giro de la lama de 0º a 135º, mediante plato de arrastre de aluminio extrusionado y motor mecánico de 24 Vcc, con protección IP 67. Todos están montados sobre estructuras de aluminio extrusionado compuestas por vigas "Saxun" modelo P de 180x85 mm y columnas de 150 x 150 mm modelo P-150. Incluye canalón perimetral para extracción de agua mediante columnas, iluminación LED y sistema de accionamiento inalámbrico.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapergola-p-150-2-columns
    • Familia de productosolar protection
    • Grupo de productosModular Bioclimatic Pergola
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)300
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Ss_25_50_45
    • Descripción Uniclass 2015Louvre and shading systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Sun Control Devices
    • Número OmniClass23-17 21 11 11 13
    • Título OmniClass Louvered Canopies