Publique sus productos
Puerta Seccional PS 300
Puerta Seccional PS 300
Puerta Seccional PS 300
Puerta Seccional PS 300
Puerta Seccional PS 300
Puerta Seccional PS 300
Puerta Seccional PS 300
Puerta Seccional PS 300
Puerta Seccional PS 300
Puerta Seccional PS 300
    Saxun

    Puerta Seccional PS 300

    4.3 de 5 estrellas4.3(6 reseñas)

    Puerta Seccional Saxun modelo PS 300

    Especificaciones
    • Suministro e instalación de un sistema de puerta seccional Saxun Modelo PS-300, compuesto por paneles de aluminio extruido fabricados en aleación 6063 T5 rellenos de poliestireno expandido, guiados por cojinetes tándem de nylon con guías laterales de acero galvanizado y tracción elevadora por cable de acero accionado por tracción motorizada con sistemas de detección de seguridad y sistema de accionamiento inalámbrico.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasectional-door-ps-300
    • Familia de productoDoor
    • Grupo de productosSectional Door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3000
    • Ancho (mm)4000
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCShutters
    • Código UNSPSC30151801
    • Código Uniclass 2015Ss_25_50_80
    • Descripción Uniclass 2015Shutter systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Sun Control Devices
    • Número OmniClass23-17 21 11 13
    • Título OmniClass Exterior Shutters
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows