Publique sus productos
22x45 VIT MELLAN YTTERPANELBRÄDA
SCA

22x45 VIT MELLAN YTTERPANELBRÄDA

Traducido por Google,
Revestimiento con estética atemporal y rendimiento duradero. Flexibilidad de diseño, estabilidad dimensional y un origen respetuoso con el medio ambiente. Disponible en diversos perfiles, colores y acabados, pretratado con imprimación o capa intermedia. La pintura final debe completarse en un plazo de dos años desde la instalación.
Especificaciones técnicas
  • Referencia102204520_vit_mel_rekt_kl
  • Familia de productoCladding
  • Grupo de productosOther
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2024-05-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)22
  • Ancho (mm)45
Información relacionada
  • Material principalAbeto
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Madera
  • Código ETIMEC003167
  • Nombre ETIMWall and facade cladding wood

Disponibilidad en regiones

Europa
Suecia