Publique sus productos
22x145 FALSAD SPÅRPANEL M FAS KANT G4-2
22x145 FALSAD SPÅRPANEL M FAS KANT G4-2
    SCA

    22x145 FALSAD SPÅRPANEL M FAS KANT G4-2

    Traducido por Google,
    Revestimiento con estética atemporal y rendimiento duradero. Flexibilidad de diseño, estabilidad dimensional y un origen respetuoso con el medio ambiente. Disponible en diversos perfiles, colores y acabados, pretratado con imprimación o capa intermedia. La pintura final debe completarse en un plazo de dos años desde la instalación.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia102214500_sparp_fals
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de productosOther
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-05-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)22
    • Ancho (mm)145
    Información relacionada
    • Material principalAbeto
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Madera
    • Código ETIMEC003167
    • Nombre ETIMWall and facade cladding wood