Publique sus productos
28x120 SCA LYNX A2 YP
28x120 SCA LYNX A2 YP
28x120 SCA LYNX A2 YP
    SCA

    28x120 SCA LYNX A2 YP

    Traducido por Google,
    Revestimiento con estética atemporal y rendimiento duradero. Flexibilidad de diseño, estabilidad dimensional y un origen respetuoso con el medio ambiente. Disponible en diversos perfiles, colores y acabados, pretratado con imprimación o capa intermedia. La pintura final debe completarse en un plazo de dos años desde la instalación.
    Especificaciones
      • Modern and contemporary appearance
      • Mix and match the profiles
      • Corners can be either square or rounded
      • Varying shadow effects in natural light depending on morning or afternoon sun
      • Spruce wood of G4-2 quality and better
      • Heart pine available on order
      • Unique design developed in collaboration with Swedish architect Camilla Schlyter and the RISE Research Institute

      Profile: Wavy and grooved

      Finish: Untreated or painted in any color from Jotun's range

      Length: 3600mm, 4200mm, 4800mm

    Especificaciones técnicas
    • Referencia102812000_sca_lynx_a2_yp
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de productosSCA Lynx
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-05-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)28
    • Ancho (mm)120
    Información relacionada
    • Material principalAbeto
    • Material secundarioPino
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Madera
    • Código ETIMEC003167
    • Nombre ETIMWall and facade cladding wood

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Noruega
    Suecia