Publique sus productos
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  100x600-0.21
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  100x600-0.21
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  100x600-0.21
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  100x600-0.21
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  100x600-0.21
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  100x600-0.21
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  100x600-0.21
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  100x600-0.21
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  100x600-0.21
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Standard  100x600-0.21

    SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Standard 100x600-0.21

    Traducido por Google,

    Acústica de Pared SCG Cylence Zandera Standard 100x600-0.21

    Vista del respeto al medio ambiente y mejora la calidad de vida: Bienestar

    Atributo : Salud o Higiene

    Comunicación de mensajes respetuosa con el medio ambiente : SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Scenera reduce la resonancia de la habitación hasta en un 75 % con un coeficiente de absorción de sonido de 0,75, lo que hace que el sonido no tenga eco. y se escucha mas claro

    Fecha de inicio : 18/01/2021

    Fecha de vencimiento : 18/01/2024


    Especificaciones
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - (Reduce Energy Consumption)
      - (Regional Material)
      - (Recycled Material)
      - (Environmental label)* Only TREES
      - (VOC Content) ** Only LEED
      - (VOC Emission) *** Only LEED & WELL
      - (Formaldehyde Content) **** Only WELL

          Third Party Eco label :

          • Carbon Footprint Label
          • Carbon Reduction Label
        Especificaciones técnicas
        • ReferenciaSCG_Wall_Acoustic_Cylence_Zandera_Standard_100x600_0-21
        • Familia de productoWall
        • Grupo de productosWall Acoustics
        • TipoObjeto (objeto simple)
        • Día de publicación2021-01-16
        • Número de edición1
        • Altura (mm)25
        • Ancho (mm)100
        • Profundidad (mm)600
        Información relacionada
        • Material principalLana de vidrio
        • Diseñado enTailandia
        • Fabricado enTailandia
        Clasificación
        • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios

        Disponibilidad en regiones

        Asia
        Armenia
        Azerbaiyán
        Bangladesh
        Brunéi
        Bután
        Camboya
        China
        Corea del Norte
        Corea del Sur
        Filipinas
        Georgia
        Hong Kong
        India
        Indonesia
        Isla de Navidad
        Islas Cocos (Keeling)
        Japón
        Kazajistán
        Kirguistán
        Laos
        Macao
        Malasia
        Maldivas
        Mongolia
        Myanmar (Birmania)
        Nepal
        Pakistán
        Singapur
        Sri Lanka
        Tailandia
        Taiwán
        Tayikistán
        Territorio Británico del Océano Índico
        Turkmenistán
        Uzbekistán
        Vietnam