Publique sus productos
SCG Lath&Trim Rustic Eaves Liner
SCG Lath&Trim Rustic Eaves Liner

    SCG Lath&Trim Rustic Eaves Liner

    Traducido por Google,

    Revestimiento de alero rústico, trabajo exquisito con un hermoso diseño de chaflán en ambos lados. Se utiliza para hacer aleros de techos o hacer cercas y enrejados.


    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSCG_Lath-Trim_Rustic_Eaves_Liner
    • Familia de productoD'COR
    • Grupo de productosDECAAR by SCG
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-11-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)300
    • Ancho (mm)75
    • Profundidad (mm)8
    Información relacionada
    • Material principalFibrocemento
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    • Peso Neto (kg)2.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Yeso, fibra, cartón yeso
    • Número OmniClass23-15 15 00
    • Título OmniClass Wall Coverings, Claddings, Linings

    Disponibilidad en regiones

    Asia