Publique sus productos
SCG Lath&Trim Wood Skirt Classic
SCG Lath&Trim Wood Skirt Classic

    SCG Lath&Trim Wood Skirt Classic

    Traducido por Google,

    Falda de Madera Clásica

    Para cubrir la pared alrededor de la junta entre el piso y la pared Evita manchas en las paredes y ayuda a decorar las paredes para que sean más hermosas.

    • Muy unido a la conexión entre el suelo y la pared. Porque hay un chaflán debajo de la tabla de loto para ayudar a ajustar el plano.

    •Resistente a las termitas, se puede utilizar durante mucho tiempo

    •Hay 2 bordes, que es una imprimación. Pinta sobre lo real de inmediato.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSCG_Lath-Trim_Wood_Skirt_Classic
    • Familia de productoD'COR
    • Grupo de productosDECAAR by SCG
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-11-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)12
    • Ancho (mm)100
    • Profundidad (mm)3000
    Información relacionada
    • Material principalFibrocemento
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Yeso, fibra, cartón yeso
    • Número OmniClass23-15 15 00
    • Título OmniClass Wall Coverings, Claddings, Linings

    Disponibilidad en regiones

    Asia