Publique sus productos
SCG PVC Pipe Electrical

SCG PVC Pipe Electrical

4.7 de 5 estrellas4.7(7 reseñas)
Traducido por Google,

Los productos de UPVC (cloruro de polivinilo no plastificado) o PVC rígido se utilizan actualmente para la construcción debido a sus características sobresalientes, como la sostenibilidad al clima y la humedad, la inoxidabilidad y la no inflamabilidad sin un mantenimiento serio.

Especificaciones
  • - Insulation performance - Non-flammable - Bendable to 90° - Glossy white color - Resistance to UV and acidity - Easy to install and saving cost - Under Japanese Industrial Standard (JIS)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSCG_PVC-Pipe-Electrical
  • Familia de productoPipe
  • Grupo de productosPVC Electrical pipe
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioPVC
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
  • Código UNSPSC391213
  • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_31
  • Descripción Uniclass 2015Floor cable trunking and ducting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMedium-Voltage Electrical Distribution
  • Número OmniClass23-35 33 19
  • Título OmniClass Electrical Cable Trays
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution

Disponibilidad en regiones

Asia