Publique sus productos
SCG Smart Board Wall Sloping Edge

SCG Smart Board Wall Sloping Edge

Traducido por Google,

Características respeto al medio ambiente y buena calidad de vida. certificado bajo la etiqueta SCG Green Choice
• Productos que ahorran energía y reducen el calentamiento global (Climate Resilience) al reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero del proceso de producción en al menos un 5%.
• Productos que ahorran recursos naturales y prolongan la vida útil. (Circularidad) por
- Reducir el consumo de energía del proceso de producción al menos un 5%
- Reducir el consumo de agua del proceso productivo al menos un 20%
• Productos de buena salud (Well Being) con emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs) inferiores a 0,02 mg/m3, clasificados como 'material Low emitting VOCs', seguros para los residentes. y respetuoso con el medio ambiente Apto para su uso en edificios ecológicos

Fecha de certificación 04/01/2021
Fecha de finalización de la certificación 01/04/2024

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSCG_Smart_Board_Wall_Sloping_Edge
  • Familia de productoSmart Board
  • Grupo de productosSmart Board Wall
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2021-04-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Yeso, fibra, cartón yeso

Disponibilidad en regiones

Asia