Publique sus productos
SCG Wall/Facade Groove Smart Board
SCG Wall/Facade Groove Smart Board

    SCG Wall/Facade Groove Smart Board

    Traducido por Google,

    Groove Smart Board es adecuado para aplicaciones de paredes decorativas. Añade un toque de juego a casas y edificios. Se puede usar tanto en el interior como en el exterior. Fuerte, duradero y también puede absorber bien el impacto.

    • Hermoso con un modelo ranurado de 4 pulgadas.

    • Chapa de 2,80 metros de largo, apta para la altura de las paredes de la casa. Instalar sin placas de conexión

    • Fuerte, capaz de resistir bien el impacto.

    • Instalación rápida y fácil"

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSCG_Wall-Facade_Groove_Smart_Board
    • Familia de productoD'COR
    • Grupo de productosDECAAR by SCG
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-11-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)8
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)28000
    Información relacionada
    • Material principalFibrocemento
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Yeso, fibra, cartón yeso
    • Número OmniClass23-15 15 00
    • Título OmniClass Wall Coverings, Claddings, Linings

    Disponibilidad en regiones

    Asia