Publique sus productos
BSO à lames plates EC 70
BSO à lames plates EC 70
BSO à lames plates EC 70
BSO à lames plates EC 70
BSO à lames plates EC 70
BSO à lames plates EC 70

    BSO à lames plates EC 70

    4.5 de 5 estrellas4.5(31 reseñas)
    Traducido por Google,

    Componentes:

    Canal de chapa de acero cincado, cerrado en la parte superior, abierto en la parte inferior.

    Cuchillas:

    Las palas serán curvas, de 70 mm, sin dobladillo.

    Lamas de aluminio termolacado soportadas lateralmente por pasadores guía sintéticos instalados en 1 de cada 5 lamas para un volumen mínimo. Lamas abajo en posición cerrada, lamas arriba en posición abierta. Posibilidad de ajuste individual de la inclinación de las palas en todas las posiciones.

    Lama de extremo plano de aluminio extrusionado y lacado para un perfecto acabado (pesado por debajo de 800 mm) con cierre vertical, idéntico a las lamas.

    Guiado por cable o toboganes:

    Carriles guía de aluminio extruido, autoportantes, pretaladrados, pintados al polvo, de 17x22 mm con sistema de amortiguación de ruido por junta sintética o Guiado lateral por cable de acero de 2,5 mm de diámetro, revestimiento sintético y muelle de tracción primaria.

    Formación y orientación:

    Training de TEXBAND, en fibras de Kevlar gris de 6mm, resistentes a la abrasión y al roce con un acabado especial antifricción. (Xeno-Prueba)

    TEXBAND fijado al balancín mediante una aguja accesible que permite un fácil mantenimiento (sin desmontar la BSO).

    Orientación mediante tira escalera gris en terileno (fibra sintética que aporta elasticidad, resistencia a la rotura, a la fluencia ya los rayos UV) con conexión directa a las lamas mediante 2 tetones a cada lado de las lamas.

    Motorización:

    El accionamiento será por motor mecánico de hilos, cuadrado, dotado de un mecanismo que permita la regulación paso a paso con final de carrera incorporado que permita el control de posición. Los motores se conectarán mediante una toma Hirschmann IP54. Este motor será compatible con cualquier automatización (tipo BMS). Se especifica que cualquier mecanismo que utilice un motor diferente al motor cuadrado, específico de BSO, será rechazado sistemáticamente.

    Control BSO mediante motores cableados mecánicos sin interruptor.

    RAL a elección del arquitecto de la gama del fabricante

    Especificaciones
    • Conformité :

      - Produit conforme aux normes CE

      - Process de fabrication certifié ISO 9001 et 14001

      - certification AENEC pour la réduction des émissions de CO₂ et l’amélioration de la performance énergétique

      - Facteur solaire ≤ 0.10

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabso-ec-70
    • Familia de productoFenêtres & Façades
    • Grupo de productosStores à lamelles / BSO convexes et plates
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-04
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)110
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Descripción Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindow Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniClass Window Blinds
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa