Publique sus productos
BSO à lames bombées - KR 60
BSO à lames bombées - KR 60
BSO à lames bombées - KR 60
BSO à lames bombées - KR 60
BSO à lames bombées - KR 60
BSO à lames bombées - KR 60

    BSO à lames bombées - KR 60

    4.3 de 5 estrellas4.3(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Componentes:

    Canal de chapa de acero cincado, cerrado en la parte superior, abierto en la parte inferior.

    Cuchillas:

    Cuchillas convexas conectadas de 60 mm de ancho, 0,45 de espesor, afiladas en ambos lados.

    Estarán soportados lateralmente por dedos guía de poliamida intercambiables que aportan flexibilidad y un funcionamiento silencioso, fijados alternativamente. Lamas abajo en posición cerrada, lamas arriba en posición abierta. Posibilidad de ajuste individual de la inclinación de las palas en todas las posiciones.

    Lama de extremo plano de aluminio extrusionado y lacado de perfecto acabado (pesado por debajo de 800 mm) con cierre vertical, idéntico a las lamas.

    Carriles guía:

    Carriles guía de aluminio extruido, autoportantes, pretaladrados, pintados al polvo, de 17x22 mm que incluyen un sistema de amortiguación de ruido mediante junta sintética.

    Formación y orientación:

    Training de TEXBAND, en fibras de Kevlar gris de 6mm, resistentes a la abrasión y al roce con un acabado especial antifricción. (Xeno-Prueba)

    TEXBAND fijado al balancín mediante una aguja accesible que permite un fácil mantenimiento (sin desmontar la BSO).

    Orientación mediante tira de escamas de grises en Terileno (fibra sintética que aporta elasticidad, resistencia a la fluencia ya los rayos UV) con conexión directa a las lamas mediante clip de acero inoxidable.

    Motorización:

    El accionamiento será por motor mecánico de hilos, cuadrado, dotado de un mecanismo que permita la regulación paso a paso con final de carrera incorporado que permita el control de posición. Los motores se conectarán mediante una toma Hirschmann IP54. Este motor será compatible con cualquier automatización (tipo BMS). Se especifica que cualquier mecanismo que utilice un motor diferente al motor cuadrado, específico de BSO, será rechazado sistemáticamente.

    Control BSO mediante motores cableados mecánicos sin interruptor.

    RAL a elección del arquitecto de la gama del fabricante

    Especificaciones
    • Conformité :

      - Produit conforme aux normes CE

      - Process de fabrication certifié ISO 9001 et 14001

      - certification AENEC pour la réduction des émissions de CO₂ et l’amélioration de la performance énergétique

      - Facteur solaire ≤ 0.10

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabso-kr-60
    • Familia de productoFenêtres & Façades
    • Grupo de productosStores à lamelles / BSO convexes et plates
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-04
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)110
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Descripción Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindow Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniClass Window Blinds
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania