Componentes: Canal de chapa de acero galvanizado, cerrado en la parte superior, abierto en la parte inferior.
Lamas: Las lamas serán en forma de Z, de 90 mm, canteadas por ambos lados y provistas de junta con funciones de amortiguación y apantallamiento del ruido.
Estarán soportados lateralmente por dedos guía de poliamida intercambiables que aportan flexibilidad y un funcionamiento silencioso, fijados alternativamente. Lamas abajo en posición cerrada, lamas arriba en posición abierta. Posibilidad de ajuste individual de la inclinación de las palas en todas las posiciones.
Lama de extremo plano de aluminio extrusionado y lacado para un perfecto acabado (pesado por debajo de 800 mm) con cierre vertical, idéntico a las lamas.
Guías correderas: Guías correderas de aluminio extrusionado, autoportantes, pretaladradas, pintadas al polvo, 17x22mm con sistema de amortiguación de ruido por junta sintética.
Entrenamiento y orientación: Entrenamiento de TEXBAND, en fibras de Kevlar gris de 6mm, resistentes a la abrasión y al roce con un acabado especial antifricción. (Xeno-Prueba)
TEXBAND fijado al balancín mediante una aguja accesible que permite un fácil mantenimiento (sin desmontar la BSO).
Orientación mediante tira de escamas de grises en Terileno (fibra sintética que aporta elasticidad, resistencia a la fluencia ya los rayos UV) con conexión directa a las lamas mediante clip de acero inoxidable.
Motorización: El accionamiento será por motor mecánico de hilos, cuadrado, dotado de un mecanismo que permita la regulación paso a paso con final de carrera incorporado que permita el control de posición. Los motores se conectarán mediante una toma Hirschmann IP54. Este motor será compatible con cualquier automatización (tipo BMS). Se especifica que cualquier mecanismo que utilice un motor diferente al motor cuadrado, específico de BSO, será rechazado sistemáticamente.
Control BSO mediante motores cableados mecánicos sin interruptor.
RAL a elección del arquitecto de la gama del fabricante
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Åland |
Albania |
Alemania |
Andorra |
Austria |
Bélgica |
Bielorrusia |
Bosnia-Herzegovina |
Bulgaria |
Chipre |
Ciudad del Vaticano |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Gibraltar |
Grecia |
Guernsey |
Hungría |
Irlanda |
Isla de Man |
Islandia |
Islas Faroe |
Italia |
Jersey |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Macedonia del Norte |
Malta |
Moldavia |
Mónaco |
Montenegro |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Rusia |
San Marino |
Serbia |
Suecia |
Suiza |
Svalbard y Jan Mayen |
Ucrania |