Publique sus productos
SM6 36kV - Air-Insulated Switchgear for Secondary Distribution
SM6 36kV - Air-Insulated Switchgear for Secondary Distribution

    SM6 36kV - Air-Insulated Switchgear for Secondary Distribution

    3.9 de 5 estrellas3.9(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    La gama SM6 es una oferta completa y actualizable de unidades modulares con aislamiento de aire altamente fiables para todas sus aplicaciones de distribución subterránea secundaria de media tensión. Combinando la flexibilidad con la simplicidad de instalación y operación, SM6 es un concentrado de los conocimientos de Schneider Electric.
    Especificaciones
    • Range composed of metal-enclosed switchgear modular units up to 36 kV, easily adaptable to your specific requirements: - containing fixed circuit breaker using SF6 breaking technology, switch-disconnector and fuse-switch - rated current 630 and 1250 A - short-circuit current up to 25 kA - internal arc withstand: 16 kA/1s , IAC: A-FL Control, monitoring and protection devices:providing protection of your installations, continuity of electrical supply and reducing downtime • Sepam relays • a range designed with telecontrol in mind • Flair fault passage indicator
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSM6-36
    • Familia de productoMV Switchgear
    • Grupo de productosSM6 - 36kV
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-05-25
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Instalaciones eléctricas
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Código Uniclass 2015Ss_70_30
    • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution and transmission systems