Publique sus productos
AccuSine - Active Power Quality Solutions

AccuSine - Active Power Quality Solutions

Traducido por Google,
AccuSine PCS+: solución de corrección de potencia activa para aplicaciones que requieren mitigación de armónicos, corrección del factor de potencia y equilibrio de carga. Diseño modular, robusto y de alto rendimiento para abordar las aplicaciones más exigentes para ayudar a estabilizar la red eléctrica para aumentar el tiempo de actividad y reducir CAPEX y OPEX. AccuSine PCSn: solución de corrección de potencia activa para aplicaciones que requieren mitigación de armónicos, corrección del factor de potencia y equilibrio de carga. Diseñado específicamente para aplicaciones que requieren compensación de armónicos neutros, este filtro de armónicos activo modular, robusto y de alto rendimiento es adecuado para cargas no lineales de tipo comercial y de edificios para ayudar a estabilizar la red eléctrica para aumentar el tiempo de actividad y reducir CAPEX y OPEX. AccuSine PFV+: solución de corrección de potencia activa para aplicaciones que requieren corrección ultrarrápida y continua del factor de potencia, mitigación de parpadeo, compatibilidad con volt-var y equilibrio de carga. Diseño modular, robusto y de alto rendimiento para abordar las aplicaciones más exigentes para ayudar a estabilizar la red eléctrica para aumentar el tiempo de actividad y reducir CAPEX y OPEX.
Especificaciones
  • AccuSine PCS+:
    * Standards: cUL, CE, ABS, DNV-GL, CNAS, RCM, EAC, RoHS, IBC
    * Rated RMS current: 60, 120, 200, 300A
    * Rated voltage: 208 - 690Vac
    * Nominal frequency: 50/60Hz +/- 3Hz
    * Ingress Protection: IP00, IP20, IP31, IP54, UL Type 1, UL Type 2, UL Type 12
    * Modularity: Upto 10 units in parallel of any rating combination
    * 3-level IGBT technology
    * Spectrum cancellation: 2nd to 51st order, fully selectable
    * Filtering degree: THDi < 3%, closed loop control, max 20:1 THDi reduction
    * Thermal: forced ventilation with separate airflow, back channel cooling
    AccuSine PCSn:
    * Standards: CE, ABS, RCM, EAC, RoHS, IBC
    * Rated RMS current: 20, 30, 50, 60
    * Rated voltage: 208 - 415Vac
    * Nominal frequency: 50/60Hz +/- 3Hz
    * Ingress Protection: IP00, IP20
    * Modularity: Upto 12 units in parallel of any rating combination
    * Mounting: chassis, wall and 19” rack mount modules
    * 3-level IGBT technology
    * Spectrum cancellation: 2nd to 51st order, fully selectable
    * Filtering degree: THDi < 3%, closed loop control, max 20:1 THDi reduction
    -  Thermal: forced ventilation with back channel cooling
    AccuSine PFV+:
    * Standards: cUL, CE, ABS, DNV-GL, CNAS, RCM, EAC, RoHS, IBC
    * Rated RMS current: 60, 120, 200, 300A
    * Rated power: 21 - 250kvar
    * Rated voltage: 208 - 690Vac
    * Nominal frequency: 50/60Hz +/- 3Hz
    * Ingress Protection: IP00, IP20, IP31, IP54, UL Type 1, UL Type 2, UL Type 12
    * Modularity: Upto 10 units in parallel of any rating combination
    * 3-level IGBT technology
    * Reactive correction time: 0.25 cycle
    * Thermal: forced ventilation with separate airflow, back channel cooling

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAccuSine
  • Familia de productoPower Quality
  • Grupo de productosAccusine
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2018-10-30
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Instalaciones eléctricas
  • Código Uniclass 2015Pr_80_77_28_65
  • Descripción Uniclass 2015Power factor correction equipment enclosures
  • Número OmniClass23-35 23 19
  • Título OmniClass Powerfactor Correction Devices