Publique sus productos
FBX - Gas-Insulated Ring Main Unit up to 24 kV
FBX - Gas-Insulated Ring Main Unit up to 24 kV

    FBX - Gas-Insulated Ring Main Unit up to 24 kV

    Traducido por Google,
    El FBX es un cuadro de distribución completamente aislado en SF6 para redes de distribución secundaria. En su versión compacta (FBX-C), actúa como una unidad principal de anillo, incluye hasta cinco funciones diferentes en un solo tanque y puede integrarse fácilmente en una subestación o mástil de torre eólica. En su versión extensible (FBX-E), se convierte en un cuadro totalmente modular apto para aplicaciones industriales.
    Especificaciones
    • •Enhanced personnel safety: Internal arc withstand in conformity with IEC 62271-200 • SF6-insulated switchgear for secondary distribution network • SF6 switch-disconnector • Protection through fuse combination or vacuum circuit-breaker • Two versions : FBX-C (Compact), FBX-E (Extensible) • Compliant with IEC 62271-200 • Rated Voltage: 12 / 17.5 / 24 kV • Bus-bar Rated Current: 630 A • Feeder Rated Current: 630 A • Rated Short Time Withstand Current : up to 21 kA 3s (up to 25 kA 1s for 12 kV) • Internal Arc Containment : up to 25 kA 1s • Dimensions W x H x D in mm: 2 switch-disconnectors + circuit-breaker or fuse protection functions: • 1000 x 1380 x 750 • Environmental approach - end-of-life gas recovery possible - ISO 14001 approved production site.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafbx
    • Familia de productoMV Switchgear
    • Grupo de productosFBX
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-12-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código Uniclass 2015Pr_60_70_36
    • Descripción Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMedium-Voltage Switchgear
    • Número OmniClass23-35 31 31 11
    • Título OmniClass Distribution Switchgear
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Sudamerica África Norteamérica