Publique sus productos
Trihal – Cast Resin dry type transformer IEC 60076

Trihal – Cast Resin dry type transformer IEC 60076

4.4 de 5 estrellas4.4(16 reseñas)
Traducido por Google,
Transformadores de distribución trifásicos, 50 Hz, de resina fundida, con las siguientes características: Uso interior / Uso exterior con envolvente de diseño adecuado Clase térmica F - Aumento de temperatura 100 K Ambiente ≤ 40°C, altitud ≤ 1000 m Devanados de MT encapsulados en resina fundida Pre - Devanados de BT impregnados Sistema de refrigeración por aire natural (tipo AN) Núcleo y marco cubiertos con una capa protectora Tratamiento superficial anticorrosivo: categoría de corrosividad clase C2, durabilidad "media" (según ISO 12944-2)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSCH-TRIHAL-01
  • Familia de productoTransformers
  • Grupo de productosTrihal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-04-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Transformadores
  • Nombre UNSPSCElectrical or power regulators
  • Código UNSPSC39121009