Publique sus productos
MCSet - Medium Voltage switchgear up to 24 kV
MCSet - Medium Voltage switchgear up to 24 kV
MCSet - Medium Voltage switchgear up to 24 kV

    MCSet - Medium Voltage switchgear up to 24 kV

    3.9 de 5 estrellas3.9(10 reseñas)
    Traducido por Google,
    Aparamenta de Media Tensión (tipo AIS): Interruptor extraíble en SF6 hasta 24 kV MCset 24 kV es un conjunto de aparamenta interior que proporciona la máxima seguridad al usuario. Está destinado a cubrir todas las necesidades de distribución eléctrica a partir de 24kV e incorpora un conjunto de soluciones innovadoras diseñadas usando técnicas probadas
    Especificaciones
    • . high performance breaking devices (SF6 technology) . digital protection and control system . designed and tested for internal arc resistance Performances: Technology: SF6 . Standard: IEC . Rated voltage: 24kV . Busbar system: Single . Rated current busbar: 3150A . Rated operational current: 2500A Rated peak withstand current: 31.5kA Internal Arc Classification: A FLR 25kA/1s - 31.5kA/0.15s Loss of service continuity: LSC 2B Partition class: PM
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamcset
    • Familia de productoMV Switchgear
    • Grupo de productosMcSet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-02
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Nombre UNSPSCElectrical fittings
    • Código UNSPSC39121311
    • Código Uniclass 2015Pr_60_70_36
    • Descripción Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
    • Número OmniClass23-35 31 31 11 11
    • Título OmniClass Electronic Controlled Distribution Switchgear
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution