Publique sus productos
PIX Roll on Floor - Up to 17.5 kV with floor rolling vacuum circuit breaker

PIX Roll on Floor - Up to 17.5 kV with floor rolling vacuum circuit breaker

3.4 de 5 estrellas3.4(7 reseñas)
Traducido por Google,

El PIX con un diseño de interruptor de circuito rodante en el piso proporciona una fácil operación de montaje/desmontaje sin la necesidad de un carro separado. Es una extensión de la gama PIX estándar y ofrece rendimientos de hasta 17,5 kV/31,5 kA/2500 A. Está equipado con un disyuntor de vacío (EasyPact EXE y HVX) y tiene otros carros funcionales como el camión dosificador y el camión de enlace.

Especificaciones
    • Up to 17.5kV, 31.5 kA and 2500 A
    • Single busbar design
    • Highest level of service continuity LSC 2B-PM
    • Internal Arc Classification (IAC) AFLR 31.5kA 1s according to IEC62271-200
    • E2, M2 and C2 (cable charging & single capacitor bank) class circuit breaker
    • Up to 2 sets of block CTs and 6 cables/phase
    • Integrated earth switch with making capacity
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPIX_ROF
  • Familia de productoMV Switchgear
  • Grupo de productosPIX RoF
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-07-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enIndia
  • Fabricado enIndia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical fittings
  • Código UNSPSC39121311
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Descripción Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Número OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Título OmniClass Electronic Controlled Distribution Switchgear

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía Norteamérica