Publique sus productos
GenieEvo - Compact Modular Switchboard 3.3 - 13.8 kV
GenieEvo - Compact Modular Switchboard 3.3 - 13.8 kV

    GenieEvo - Compact Modular Switchboard 3.3 - 13.8 kV

    Traducido por Google,
    GenieEvo es una aparamenta de media tensión con tabiques metálicos que utiliza un interruptor automático de vacío desmontable de patrón fijo en serie con un seccionador de 3 posiciones con aislamiento sólido. Combinado con una amplia gama de módulos de protección, ofrece una solución simple y altamente confiable para prácticamente cualquier aplicación. Diseñado para maximizar la confiabilidad en entornos hostiles Conexiones aisladas y seccionador apantallado Conexión confiable del interruptor automático con pernos Tecnología probada de interruptores Evolis Simple y rentable Amplia variedad de soluciones estándar prediseñadas o completamente diseñadas Diseño compacto Prácticamente libre de mantenimiento Seccionador libre de mantenimiento Interruptor automático de patrón fijo Primario encapsulado en resina conexiones y embarrado
    Especificaciones
    • Rated voltage: 13.8 kV Rated short time withstand: 25 kA/3s Rated peak making current: 67.5 kA Vacuum breaking and interuption technology Rated voltage: 13.8 kV Rated short time withstand: 25 kA/3s Rated peak making current: 67.5 kA Rated BIL: 95 kV Cable earth switch: 25 kA/3s Rated normal current: 630A / 1250A / 2000A / 2500A Rated busbar current: 1250A / 2500A Degree of protection: IP3X. Optional IP4X Cable earth switch: 25 kA/3s Rated normal current: 630A / 1250A / 2000A / 2500A Rated busbar current: 1250A / 2500A Degree of protection: IP3X. Optional IP4X Internal arc classification: AF / A-FLR 25kA 1s
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGenieEvo
    • Familia de productoMV Switchgear
    • Grupo de productosGenieEvo
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-09-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
    • Código Uniclass 2015Pr_60_70_36_53
    • Descripción Uniclass 2015High voltage modular switchboards
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMedium-Voltage Switchgear
    • Número OmniClass23-35 31 31 11
    • Título OmniClass Distribution Switchgear
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution

    Disponibilidad en regiones

    Asia Norteamérica Sudamerica Oceanía Europa África