Publique sus productos
SM AirSeT - SF6-free Modular MV Switchboard up to 24kV

SM AirSeT - SF6-free Modular MV Switchboard up to 24kV

4.7 de 5 estrellas4.7(9 reseñas)
Traducido por Google,
SM AirSet es parte de la serie SeT. Aparamenta de Media Tensión aislada en aire modular verde y digital para redes de distribución secundaria e instalaciones para sectores de edificios comerciales e industriales y servicios públicos. Cuenta con un diseño ecológico preparado para el futuro que combina aire puro y tecnología de vacío para reemplazar el gas de efecto invernadero o el gas alternativo.
Especificaciones
  • -Innovative green switching technology with pure air and Shunt Vacuum Interruption (SVI)TM -CompoDrive - a new generation mechanism engineered from high-tech composite materials -Footprint and connection positions identical to former technology -Plug & Play motorization -Familiar 3-position switch: closed, open-disconnected, earthed -Comprehensive range including switch, switch-fuse, and circuit breaker functions -Wireless condition monitoring through smart sensors by default -Internal arc fast detection relay for increased operator and installation safety -Smart grid solutions for greater network reliability
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSM_AirSet
  • Familia de productoMV Switchgear
  • Grupo de productosSM AirSeT
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2022-08-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCSwitchgear systems
  • Código UNSPSC39121105
  • Código Uniclass 2015Ss_70
  • Descripción Uniclass 2015Electrical systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMedium-Voltage Switchgear
  • Número OmniClass23-35 31 31 11
  • Título OmniClass Distribution Switchgear
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution