Publique sus productos
Trihal cast resin dry type transformer 315-3000 kVA

Trihal cast resin dry type transformer 315-3000 kVA

4.6 de 5 estrellas4.6(16 reseñas)
Traducido por Google,
Transformador de distribución de resina fundida. Parte de la serie Set. Solución más segura y respetuosa con el medio ambiente para redes de Media Tensión y Distribución Eléctrica, a los requerimientos de todos los sectores de actividad.
Especificaciones
    • MV windings encapsulated in cast resin
    • Pre-impregnated LV windings
    • Thermal insulation Class F
    • E3, C3, F1 certified
    • Deep temperature storage up to -60°C
    • Resistance to high level of humidity > 95 %
    • Naturally cooled (AN) or air forced (AF) on request
    • Indoor installation or outdoor on request (with enclosure)
    • Enclosure with protection up to IP44
    • On-Load Tap Changer (OLTC) upon specific request
Especificaciones técnicas
  • Referenciatrihal-eco_AUS
  • Familia de productoTransformers
  • Grupo de productosTrihal
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2021-12-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enChina
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Transformadores

Disponibilidad en regiones

Oceanía