OS3 es un sistema modular de control de humo y ventilación ambiental escalable para aplicaciones de seguridad en edificios. El sistema consta de un módulo de coordinación central, o "coordinador", y puede gestionar entre 1 y 16 zonas. Los sistemas más grandes se gestionan mediante la conexión en red de varios coordinadores.
El coordinador gestiona las tareas de la red de energía y comunicación de datos, monitoreando constantemente las fuentes de alimentación principal (red eléctrica) y secundaria (batería). La gestión inteligente de energía del sistema le permite evaluar constantemente la demanda del sistema en tiempo real, lo que permite que los Puntos de Control Manual (PCM) controlen el funcionamiento de los Ventiladores de Apertura Automática (VAA) según sea necesario.
El sistema OS3 es totalmente compatible con los sistemas de gestión de edificios (BMS) y es una solución económica para la ventilación de escaleras.