Características
El MCP está diseñado para permitir que el Servicio de Bomberos y Rescate anule manualmente el sistema de control de humo a través de un sistema fácil de usar.
Interfaz. El diseño incluye un botón de apertura y un botón de cierre/reinicio, a los que se accede levantando la puerta frontal transparente.
Diseñado para cumplir con prEN12101 parte 9.
Control ambiental e integración de sensores
Los MCP OS3 incluyen un termistor integrado para la monitorización de la temperatura en tiempo real, lo que permite un control ambiental preciso. Las conexiones de E/S universales permiten la integración con sensores de lluvia, sensores de temperatura del aire y alarmas contra incendios.
Un microcontrolador local maneja señales y actuadores directamente en el MCP, lo que reduce la dependencia de los paneles centrales y simplifica el diseño del sistema.
Ventajas de instalación y cumplimiento
Las placas posteriores direccionables y la lógica de control incorporada reducen las necesidades de hardware y aceleran la puesta en servicio.
El sistema conserva la configuración durante las actualizaciones o reemplazos, mientras que la conformidad con EMC garantiza un rendimiento confiable en entornos difíciles.