Publique sus productos
Antique flooring
Antique flooring
Antique flooring
Antique flooring
    Senini

    Antique flooring

    Traducido por Google,
    Adoquines antiguos de hormigón disponibles en diferentes formas y colores para pavimentos de exterior. Ayudan a crear un aspecto "habitado" o contrastan con el diseño moderno.
    Especificaciones
    • Paving with interlocking pavers/slabs, CE marked Uni EN 1338/1339 standards, made in vibro-compressed concrete ,double layer, height cm….sizes….., ANTIQUE finishing. Made only with natural aggregates by a Manufacturer certified ISO 9001 and ISO 14001. The top layer and the external edges are treated mechanically to obtain and "antique" effect. The finishing layer is made by a mix of silica aggregated , quartz and selected to have a maximun granulometry of 2 mm . For the overcoming of architectural barriers pavers have a coefficient of friction BCRA (DM 236 of 06/14/89)> 0.60 and a value of the coefficient USRV (UNI EN 1338/1339)> 45
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAntique_flooring
    • Familia de productoPAVERS
    • Grupo de productosANTIQUE
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2017-02-13
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalPiedra natural conglomerada
    • Material secundarioMortero
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Adoquines, pavimentos exteriores
    • Código Uniclass 2015Pr_25_93_60_59
    • Descripción Uniclass 2015Natural stone tactile pavers
    • Número OmniClass23-11 21 17 11 13
    • Título OmniClass Brick Pavers