Publique sus productos
Porte-Fenêtre à ouvrant visible 5700 - PF2
Porte-Fenêtre à ouvrant visible 5700 - PF2
Porte-Fenêtre à ouvrant visible 5700 - PF2
    SEPALUMIC
    Archivados

    Porte-Fenêtre à ouvrant visible 5700 - PF2

    L'OUVRANT TRADITIONNEL Isolation, élégance, robustesse : Sepalumic renouvelle les codes de la fenêtre aluminium avec la frappe 5700 Duotherm®. Une nouvelle fenêtre à ouvrant visible à gorge européenne qui concentre innovations techniques et esthétiques. Innovation architecturale, aussi, avec un design tendance et sur mesure. Deux types de parcloses, carrées ou moulurées, s'adaptent à touts les types d'architectures contemporaine ou traditionnelle et à toutes les configurations (fixe, ouvrant à la française, oscillo-battant, soufflet, porte-fenêtre).
    Especificaciones
    • Thermique : Uw/m².K = 1,0 ug=0.5 - Sw = = 0,36 - Tlw = 0,49 Etanchéité : A*4 E*9A V*C3
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaporte-fenetre-a-ouvrant-visible-5700-pf2
    • Familia de productoMenuiseries pour l'habitat
    • Grupo de productosPortes & Portes-fenêtres
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas acristaladas
    • Clasificación IFC Puerta
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 13 19
    • Título OmniClass Sliding Metal Doors