Publique sus productos
minimal windows® pivot door
minimal windows® pivot door
minimal windows® pivot door
minimal windows® pivot door
minimal windows® pivot door
minimal windows® pivot door
minimal windows® pivot door

    minimal windows® pivot door

    Traducido por Google,

    Una elegante solución para puertas con un funcionamiento especialmente suave.

    Experimente la máxima expresión del diseño arquitectónico moderno con nuestra puerta pivotante Keller minimal windows®. A diferencia de las bisagras tradicionales, nuestra puerta pivotante gira sobre un eje vertical, creando un impacto visual impresionante en cualquier estancia. Las puertas pivotantes de cristal son una tendencia consolidada en las viviendas de lujo contemporáneas, ya que aportan un toque de sofisticación a cualquier diseño arquitectónico.

    La puerta pivotante es una puerta de gran tamaño, hecha a medida, que se puede abrir tanto hacia dentro como hacia fuera. Se integra a la perfección con nuestros otros sistemas de ventanas minimalistas®, ofreciendo infinitas posibilidades creativas al combinarse con elementos fijos y correderos. Cada componente encaja perfectamente en el mismo marco, creando un diseño unificado y visualmente impactante.

    Disponible en versiones extragrandes, este exclusivo diseño de puerta irradia elegancia y lujo, realzando el ambiente de cualquier espacio. Los anclajes invisibles al suelo crean una apariencia impecable y sin juntas visibles, mientras que un sello magnético resistente a la intemperie en la parte superior e inferior garantiza un cierre hermético, incluso en condiciones adversas.


      Especificaciones
        • Maximum leaf dimensions W = 1.800 mm x H = 3.000 mm
        • Maximum leaf weight Wt = 250 kg
        • Minimum distance rotary leaf axis <>stop 150 mm
        • Maximum distance rotary leaf axis <>stop 1⁄2 leaf width
        • Horizontal adjustability of lower rotary bearing +/- 3 mm
        • Vertical adjustability of lower rotary bearing +/- 3 mm
        • Horizontal adjustability of upper rotary bearing +/- 3 mm
        • Vertical decoupling of upper rotary bearing<>leaf hinge part Yes
        • Rotary leaf lock in 90° open position Yes
        • Optional door closer and/or door opener, top Yes
        • Barrier-free accessibility DIN 18040-1, DIN 18040-2
        • Air permeability up to class 4 according to EN 12207
        • Driving rain tightness up to class 6A according to EN 12208
        • Resistance to wind load up to class C2/B3 according to EN 12210
        • Resistance to burglary up to RC 2 according to EN 1627
      Especificaciones técnicas
      • Referenciakeller-minimal-windows-pivot-door
      • Familia de productoPivot doors
      • Grupo de productosPivot doors
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2026-04-09
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAluminio
      • Diseñado enLuxemburgo
      • Fabricado enLuxemburgo
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas acristaladas
      • Clasificación IFC Puerta
      • Código ETIMEC003534
      • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
      • Código Uniclass 2015EF_25_30
      • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
      • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors and Frames
      • Número OmniClass23-17 11 21 11
      • Título OmniClass Glazed Hinged Doors

      Disponibilidad en regiones

      Europa Asia Oceanía Norteamérica África