Publique sus productos
M7435 - Light, Overbed, Direct And Indirect
SEPS2BIM

M7435 - Light, Overbed, Direct And Indirect

Traducido por Google,
Luz de la habitación del paciente sobre la cama que proporciona luz directa para la actividad del paciente e indirecta para el examen del paciente. La parte indirecta de la luz se puede girar hacia abajo o redirigir para proporcionar una iluminación directa de doble intensidad. La unidad está completamente cerrada y está disponible en diferentes longitudes. Algunas unidades cuentan con un apagado controlado de la luz y la cama del paciente cuando se golpea con cualquier elemento. La unidad está diseñada para conectarse directamente a una caja de empalmes en la pared, un riel de servicio de cabecera o una columna de servicio al paciente. Las dimensiones son para una luz de tres pies.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM7435
  • Familia de productoLight
  • Grupo de productosOverbed
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)230
  • Ancho (mm)1020
  • Profundidad (mm)280
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Elemento de muebles