Publique sus productos
A5109 - Grab Bar, 1-1/4" Dia., SS, 2 Wall, W/C Accessible
SEPS2BIM

A5109 - Grab Bar, 1-1/4" Dia., SS, 2 Wall, W/C Accessible

Traducido por Google,
Acero inoxidable con acabado satinado de 1-1/4" de diámetro, superficie de agarre martillada, cabina/cuarto de inodoro de 2 paredes, barra de apoyo con bridas de montaje ocultas. Se proporcionan bridas a presión para ocultar los tornillos de montaje. Una selección de kits de montaje y anclaje oculto Hay dispositivos disponibles de los fabricantes para diferentes tipos de instalaciones. La barra de apoyo debe cumplir con las pautas de accesibilidad sin barreras para la resistencia estructural. Para aplicaciones típicas de inodoros en baños y habitaciones donde se deben cumplir los requisitos de la ADA (Ley de Estadounidenses con Discapacidades).
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA5109
  • Familia de productoGrab Bar
  • Grupo de productos1-1/4" Dia.
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)80
  • Ancho (mm)145
  • Profundidad (mm)80
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles