Publique sus productos
P3100 - Lavatory, Vitreous China, Slab Type
SEPS2BIM

P3100 - Lavatory, Vitreous China, Slab Type

Traducido por Google,
Lavabo montado en la pared, tipo losa, de porcelana vitrificada (tamaño aproximado de la taza 7"x15"x10") con: orificios para grifo en centros de 4"; pico de cuello de cisne; mangos de muñeca; y colador de rejilla. Debe ser adecuado para su uso en clínicas, oficinas, baños o área de atención al paciente.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaP3100
  • Familia de productoLavatory
  • Grupo de productosVitreous China
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)530
  • Ancho (mm)510
  • Profundidad (mm)480
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles