Publique sus productos
P3000 - Lavatory, Vitreous China, Straight Back
SEPS2BIM

P3000 - Lavatory, Vitreous China, Straight Back

Traducido por Google,
Lavabo de porcelana vitrificada montado en la pared (tamaño aproximado de la taza 7"x15"x10") con: delantal de frente recto, respaldo recto o contorneado; orificios de grifo en centros de 4"; pico de cuello de cisne; mangos de hoja de muñeca; y colador de rejilla. Debe ser adecuado para su uso en clínicas, oficinas, baños o áreas de atención al paciente.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaP3000
  • Familia de productoLavatory
  • Grupo de productosVitreous China
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)330
  • Ancho (mm)530
  • Profundidad (mm)480
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles