Publique sus productos
A5205 - Bar, Towel, SS, Surface Mounted
SEPS2BIM

A5205 - Bar, Towel, SS, Surface Mounted

Traducido por Google,
Un toallero de acero inoxidable con acabado satinado, montado en superficie, de 1" de diámetro. Los postes de soporte y las bridas son de una pieza, cromados, de latón pesado fundido con acabado satinado. El toallero no debe girar dentro de los postes de soporte. Disponible en 18", 24 " y 30" de ancho. Para uso general en cuartos de baño o ducha. Precios basados en un ancho estándar sugerido de 18".
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA5205
  • Familia de productoBar
  • Grupo de productosTowel, 1" Diameter
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)80
  • Ancho (mm)5300
  • Profundidad (mm)80
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles