Publique sus productos
CS270 - Sink, Epoxy Resin
SEPS2BIM

CS270 - Sink, Epoxy Resin

Traducido por Google,
Fregadero de resina epoxi moldeada de una sola pieza (composición de resinas epoxi moldeadas y materiales inertes) conectado a un desagüe y provisto de un grifo mezclador. Para uso en gabinetes de fregaderos U/C/B y montado debajo de encimeras/superficies de trabajo de resina epoxi que se encuentran en áreas de laboratorio que requieren propiedades óptimas de resistencia físico-química. Para uso general en un área de laboratorio.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCS270
  • Familia de productoSink
  • Grupo de productosEpoxy Resin
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)300
  • Ancho (mm)480
  • Profundidad (mm)380
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles