Publique sus productos
D0755 - Tank Assembly, Boilout/Curing, Double
SEPS2BIM

D0755 - Tank Assembly, Boilout/Curing, Double

Traducido por Google,
Conjunto de tanque de lavado y ebullición de dos cubetas con tanques de acero inoxidable y elementos de calefacción de gas. La unidad incluye una bomba de recirculación, una trampa de cera y una válvula de drenaje. El montaje requiere un armario adecuado para su apoyo.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaD0755
  • Familia de productoTank Assembly
  • Grupo de productosBoilout/Curing
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)740
  • Ancho (mm)610
  • Profundidad (mm)460
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles