Publique sus productos
P6150 - Sink, Cage Washing, SS, Single Compartment, F/S
SEPS2BIM

P6150 - Sink, Cage Washing, SS, Single Compartment, F/S

4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
Traducido por Google,
Un fregadero independiente, de un solo compartimento (16"x36"x24"), de acero inoxidable tipo 304 de calibre n.° 14, con grifo de cuello de cisne y desagüe con manija de palanca. El fregadero tiene una construcción totalmente soldada con bordes laminados. Los extremos y los escurridores integrales están soldados. El fregadero tiene respaldo alto de 15", patas con marco de ángulo ajustable de acero inoxidable y jabonera. Está disponible con o sin escurridor(es). Para uso general en investigación de laboratorio y áreas veterinarias para lavar jaulas de animales pequeños. Precios basados en un fregadero con escurridor izquierdo de 24".
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaP6150
  • Familia de productoSink
  • Grupo de productosCage Washing
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1300
  • Ancho (mm)1570
  • Profundidad (mm)690
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles