Publique sus productos
D0795 - Sink, CRS, 18 Gauge, With Faucet
SEPS2BIM

D0795 - Sink, CRS, 18 Gauge, With Faucet

Traducido por Google,
Fregadero resistente a la corrosión. La unidad puede montarse desde debajo de la mesa de trabajo o ser una unidad empotrada con borde automático. El grifo se pide como un artículo separado a la mayoría de los fabricantes. Las dimensiones del fregadero varían ligeramente según el proveedor.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaD0795
  • Familia de productoSink
  • Grupo de productosCRS
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)300
  • Ancho (mm)530
  • Profundidad (mm)510
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles