Publique sus productos
D8555 - Torch, Casting/Soldering, Dental
SEPS2BIM

D8555 - Torch, Casting/Soldering, Dental

Traducido por Google,
Soplete de fundición y soldadura dental utilizado en laboratorios dentales para soldar y fundir aleaciones de coronas y puentes. La antorcha se ensambla a partir de una variedad de mangos, mezcladores, tubos y puntas, según el trabajo en particular.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaD8555
  • Familia de productoTorch
  • Grupo de productosCasting/Soldering
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)200
  • Ancho (mm)230
  • Profundidad (mm)180
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles