Publique sus productos
R7000 - Refrigerator, 14 Cubic Feet
SEPS2BIM

R7000 - Refrigerator, 14 Cubic Feet

4.4 de 5 estrellas4.4(9 reseñas)
Traducido por Google,
Este es un refrigerador/congelador de montaje superior sin escarcha de 14 pies cúbicos de aproximadamente 64" de alto x 28" de ancho x 29" de profundidad. Unidad combinada que se usa en hogares u otras áreas donde se requiere el almacenamiento general de artículos perecederos.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaR7000
  • Familia de productoRefrigerator
  • Grupo de productos14 Cubic Feet
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1650
  • Ancho (mm)710
  • Profundidad (mm)840
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos