Publique sus productos
R7250 - Refrigerator/Freezer, 20 Cubic Feet
SEPS2BIM

R7250 - Refrigerator/Freezer, 20 Cubic Feet

4.3 de 5 estrellas4.3(9 reseñas)
Traducido por Google,
Unidad frigorífico/congelador. Este tipo de unidad incluye un sistema de ahorro de alimentos que ayuda a mantener los alimentos más frescos. También incluye ruedas desplegables y está equipado para una máquina de hielo automática opcional. Esta unidad es de diseño y uso comercial o residencial.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaR7250
  • Familia de productoRefrigerator/Freezer
  • Grupo de productos20 Cubic Feet
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1780
  • Ancho (mm)840
  • Profundidad (mm)910
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles