Publique sus productos
D9015 - Microfinisher, Dental, Counter Mounted
SEPS2BIM

D9015 - Microfinisher, Dental, Counter Mounted

Traducido por Google,
Microacabador abrasivo de aire dental. La unidad es un sistema dual con microboquillas individuales, controles y medidores individuales para usar con abrasivos de óxido o perlas de vidrio. Tiene mirilla y sisas con mangas. Se utiliza en laboratorios dentales para trabajos de acabado fino en aparatos.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaD9015
  • Familia de productoMicrofinisher
  • Grupo de productosDental
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)580
  • Ancho (mm)580
  • Profundidad (mm)480
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles