Publique sus productos
E0594 - Workstation, Microbiology Lab, Medium
SEPS2BIM

E0594 - Workstation, Microbiology Lab, Medium

3.8 de 5 estrellas3.8(5 reseñas)
Traducido por Google,
ESTE TÍPICO INCLUYE: 2 Módulos, 48" de alto x 24" de ancho, con marco utilitario de 7-1/4 pulgadas, con estante de servicio; 4 módulos, 48" de alto x 48" de ancho, con marco de utilidad de 7-1/4 pulgadas, con estante de servicio; 1 panel clínico, abierto de 80" de alto x 24" de ancho; 4 Panel clínico, abierto 80" de alto x 30" de ancho; 6 Panel clínico, abierto 80" de alto x 48" de ancho; 2 Panel clínico con entrada de techo Canal eléctrico/de datos, 80" de alto x 48" de ancho; 6 Panel clínico, 80" de alto x 30" de ancho; 2 cubiertas verticales de persecución; 5 canales eléctricos/de datos de 48"W; 1 canal eléctrico/de datos de 72"W; 2 Canal eléctrico/de datos, esquina; 1 luz, 24" ancho; 2 luces, 30" ancho; 8 Luz, 48"W; 7 Superficie de trabajo en voladizo, 30"D x 48"W, con soporte; 5 Superficie de trabajo en voladizo, 30"D x 72"W, con soporte; 2 Superficie de trabajo en voladizo, 30"D x 48" "ancho x 48" ancho; 1 mesa de altura ajustable, 30" de profundidad x 60" de ancho; 1 mesa de altura ajustable, 30" de profundidad x 72" de ancho; 1 mesa de altura ajustable, 36"D x 72"W; 3 bandeja de teclado ajustable; 11 cajones móviles con cajones; 13 DR, 3"H; 11 DR, 6"H; 1 Unidad Flipper bloqueable, 24"W; 2 Unidad Flipper bloqueable, 30"W; 7 unidad de volteo con cerradura, 48" de ancho; 1 unidad de 3 estantes con puerta, 48" de ancho; 1 estante, almacenamiento/exhibición de 24" de ancho; 2 estantes, almacenamiento/exhibición de 30" de ancho; 7 estantes, almacenamiento/exhibición de 48" de ancho; 12 estantes extra profundos de 48" de ancho; Gabinete de base para 2 fregaderos, con puerta doble, placa para salpicaduras, con cubierta de Corian, 30"D x 60"W; 2 lavaojos abatibles; 3 Fregadero de acero inoxidable 19"DX 19"D; 2 Grifo Mezclador Cuello de Ganso CONJUNTO. con pulseras; 2 coladores y cordal; Contenedores organizadores de cajones. * Se requiere hardware de conexión para completar la instalación.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE0594
  • Familia de productoWorkstation
  • Grupo de productosMicrobiology Lab
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2130
  • Ancho (mm)6710
  • Profundidad (mm)4270
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles