Publique sus productos
M4705 - Wheelchair, Patient Transport, Folding
SEPS2BIM

M4705 - Wheelchair, Patient Transport, Folding

4.5 de 5 estrellas4.5(23 reseñas)
Traducido por Google,
Silla de ruedas plegable para transporte de pacientes. Construido en acero cromado con reposabrazos y reposapiés desmontables. La unidad tiene ruedas delanteras de servicio pesado con rodamientos de bolas radiales sellados de alta precisión. La unidad se utiliza para el transporte de pacientes.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM4705
  • Familia de productoWheelchair
  • Grupo de productosPatient
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)940
  • Ancho (mm)710
  • Profundidad (mm)1090
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles