Publique sus productos
R5135 - Freezer, Undercounter, 5 Cubic Feet
SEPS2BIM

R5135 - Freezer, Undercounter, 5 Cubic Feet

4.5 out of 5 stars4.5(8 reviews)
Traducido por Google,
Congelador bajo mesada. Esta unidad presenta una construcción de pared delgada que ahorra espacio y tiene la flexibilidad de construirse con gabinetes existentes, instalarse debajo del mostrador sin la parte superior o terminarse a la medida según las especificaciones. Esta unidad es un congelador de laboratorio de uso general.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaR5135
  • Familia de productoFreezer
  • Grupo de productosUndercounter
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)860
  • Ancho (mm)610
  • Profundidad (mm)660
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos