Publique sus productos
M0765 - Regulator, Vacuum
SEPS2BIM

M0765 - Regulator, Vacuum

Traducido por Google,
Regulador de presión de vacío para conexión al sistema central de vacío entubado. La escala de visualización estándar está graduada al menos de 0 a 200 mm Hg de vacío. Las pantallas de los reguladores especializados pueden cubrir otros rangos de vacío. Tipo de regulador (continuo, intermitente, continuo/intermitente, quirúrgico, pediátrico, torácico, etc.) según se requiera. Para ser utilizado en parto, neonatal, pediatría o cualquier área donde se requiera succión. Los precios de la base de datos reflejan reguladores continuos graduados a 200 mm Hg con un interruptor de selección de vacío de línea completa y entradas y salidas configuradas por DISS.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM0765
  • Familia de productoRegulator
  • Grupo de productosVacuum
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)80
  • Profundidad (mm)100
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles