Publique sus productos
M5027 - Table, Multiple Instrument, Ophthalmic
SEPS2BIM

M5027 - Table, Multiple Instrument, Ophthalmic

Traducido por Google,
Una mesa oftálmica de múltiples instrumentos. Esta mesa está diseñada para sostener hasta tres instrumentos oftalmológicos, lo que permite que el paciente gire solo ligeramente entre ellos para realizar la prueba. El tablero de la mesa se puede ajustar desde aproximadamente 26" a 38" y facilita el acceso completo de sillas de ruedas a todos los instrumentos.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM5027
  • Familia de productoTable
  • Grupo de productosMultiple Instrument
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)970
  • Ancho (mm)1500
  • Profundidad (mm)710
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles