Publique sus productos
M5500 - Autorefractor, Ophthalmic
SEPS2BIM

M5500 - Autorefractor, Ophthalmic

Traducido por Google,
Autorefractor oftálmico. La unidad es un modelo de mesa que consta de un monitor de TV de visualización instantánea, un apoyo para la frente, un cabezal de medición, un anillo de ajuste de altura y una palanca de mando. Cuenta con un empañamiento automático y una impresora de alta velocidad. Diseñado para la evaluación de la agudeza visual.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM5500
  • Familia de productoAutorefractor
  • Grupo de productosOphthalmic
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)550
  • Ancho (mm)290
  • Profundidad (mm)510
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles