Publique sus productos
M8300 - Table, Examination/Treatment, Wood
SEPS2BIM

M8300 - Table, Examination/Treatment, Wood

Traducido por Google,
Mesa de exploración/tratamiento, construcción en madera. La mesa es capaz de soportar al menos 285 lbs. (120 KGP) y tiene un diseño de tirante en "H" con estante y puede tener un cajón. Incluye una almohadilla de espuma de 2 pulgadas cubierta de cuero sintético. La almohadilla es removible y está diseñada para adaptarse a la superficie de la mesa de manera antideslizante.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM8300
  • Familia de productoTable
  • Grupo de productosExamination/Treatment
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)810
  • Ancho (mm)790
  • Profundidad (mm)1980
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles