Publique sus productos
M8965 - Cart, Fetal Monitoring, Birthing Room
SEPS2BIM

M8965 - Cart, Fetal Monitoring, Birthing Room

Traducido por Google,
Carro de monitorización fisiológica para uso en salas de parto. Gabinete móvil de múltiples secciones para almacenar equipos de monitoreo y suministros de cabecera. Incluye un cajón profundo y un área de gabinete cerrada además del área de almacenamiento del monitor que está equipada con una puerta. La ubicación del estante del monitor es a la altura de la cintura e incluye una superficie de escritura extraíble. El carro puede incluir un estante de almacenamiento para la CPU.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM8965
  • Familia de productoCart
  • Grupo de productosFetal Monitoring
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1240
  • Ancho (mm)690
  • Profundidad (mm)690
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles