Publique sus productos
P6990 - Sink, Scrub, Double, Automatic
SEPS2BIM

P6990 - Sink, Scrub, Double, Automatic

Traducido por Google,
Estación de lavado quirúrgico. La unidad es una unidad de dos estaciones con controles automáticos. Incluye selector de temperatura del agua controlado por termostato, temporizador de estado sólido, período de fregado cronometrado automáticamente, cierre automático del agua, rociador de lavado/enjuague de brazo completo y dispensador de detergente incorporado (controlado por la rodilla o el muslo). La unidad se utiliza en suites quirúrgicas o áreas de limpieza para equipos quirúrgicos. Hay configuraciones eléctricas opcionales disponibles.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaP6990
  • Familia de productoSink
  • Grupo de productosScrub
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1350
  • Ancho (mm)1630
  • Profundidad (mm)710
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles